Schneider-Electric
 
NSYCVF85M230PF Bild- myse
NSYCVF85M230PF
ClimaSys-Lüfter IP54, 85m³/h, 230V, mit Ausgangsgitter und Filter G2
EAN Code EAN Code: 
3606480151200
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ClimaSys
Produktname ClimaSys CV
Produkt- oder Komponententyp Lüfter
Art des Filters Standard
Durchflussmenge Freie Durchflussmenge mit Standardfilter: 85 m3/h bei 50 Hz
Freie Durchflussmenge mit Standardfilter: 98 m3/h bei 60 Hz
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 175 - 253 V
Eingangsspannung 230 V 50/60 Hz
Zusatzmerkmale
Absorbierte Leistung 15 W 60 Hz
17 W 50 Hz
[In] Bemessungsstrom 0,121 A 50 Hz
0,097 A 60 Hz
Schallpegel bei 46…49 dB
Lagertyp Kugel
Höhe Extern: 170 mm
Breite Extern: 150 mm
Tiefe Extern : 62 mm
Abmessungen des Ausschnitts 125 x 125 mm
Produktgewicht 0,78 kg
Material Auslassgitter: gespritzter Thermoplast (ASA PC)
Farbe Auslassgitter: grau (RAL 7035)
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Max. Druck 50 Pa Durchflussmenge 0 m³/h
Anschlüsse - Klemmen Faston Stecker
Schutzart (IP) IP54
Geräteaufbau 1 Axialmotor
2 Schutzgitter: auf der vorderen und hinteren Fläche
1 Filter: Vorderseite des Axialmotors
1 Auslassgitter: Frontseite
1 Ausschnittschablone
1 Netzanschlusskabel
Einsatzbedingungen Durchflussmenge hängt vom Arbeitspunkt ab, siehe ProClima-Software
Umgebung muss relativ sauber sein
Filter muss regelmäßig gereinigt und ausgetauscht werden
Ein zu häufiger Filteraustausch sollte vermieden werden
Außentemperatur muss 5°C unter der Innentemperatur liegen
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,874 cm
VPE 1 Breite 16,002 cm
VPE 1 Länge 16,002 cm
VPE 1 Gewicht 839,154 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 43 cm
VPE 2 Breite 33 cm
VPE 2 Länge 21 cm
VPE 2 Gewicht 9,526 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 240
VPE 3 Höhe 95 cm
VPE 3 Breite 80 cm
VPE 3 Länge 120 cm
VPE 3 Gewicht 241 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months